Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266104
LS-11S/S

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, Azionamento ad asta flessibile, Unità completa, 1 NA, 1 NC, Contatto a scatto - Sì, a molla, giallo, materiale isolante, -25 - +70 °C, Non utilizzare come finecorsa di sicurezza

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
266104
EAN
4015082661045
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.067 kg
Certificazione/i
DNV
Note catalogo
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Codice modello
LS-11S/S

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
1,0 N/8,0 N
Coppia di attivazione delle unità rotanti
0.2 Nm
Lunghezza attuatore
126 mm
Tipo attuatore
asta a molla

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Colore base
Coperchio giallo
Materiale custodia
Materiale isolante
Plastica
Caratteristiche
Contatto a scatto
Tipo funzione interruttore
organo di comando a scatto rapido

Informazioni generali

Tipo connessione
a molla
Grado di protezione
IP66/IP67
NEMA Altro
Durata
8.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
6000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Azionamento ad asta flessibile
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Tipo
Finecorsa

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto