Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LSM, Metallo, 1N/O+1N/C, leva a rotella LSM-11D/L
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LSM
|
| Sigla catalogo |
266150
|
| EAN |
4015082661502
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33.5 mm
|
| Altezza prodotto |
96 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
0.167 kg
|
| Certificazione/i |
DNV
UL 508 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 CSA CE IEC/EN 60947 UL |
| Note catalogo |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
|
| Codice modello |
LSM-11D/L
|
| Forza di azionamento a inizio / fine operazione |
1,0 N/8,0 N
|
| Coppia di attivazione delle unità rotanti |
0.2 Nm
|
| Tipo attuatore |
leva a rullo angolare
|
| Velocità di avvicinamento |
Per angolo di azionamento α = 30 °/45 °
Max. 1 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA) |
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.17 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Frequenza di alimentazione |
Max. 400 Hz, contatti
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tipo di collegamento elettrico |
inserimento cavo metrico
|
| Colore base |
Coperchio giallo
|
| Materiale custodia |
Metallo
|
| Caratteristiche |
Apertura positiva
apertura forzata |
| Tipo funzione interruttore |
Contatti standard
|
| Tipo connessione |
a molla
|
| Grado di protezione |
IP66/IP67
NEMA Altro |
| Durata |
8.000.000 operazioni meccaniche
|
| Massima frequenza di manovra |
6000 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Leva a rotella
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Precisione di riproducibilità |
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Tipo |
Finecorsa di sicurezza
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|