Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 380 V 400 V 212 kW, 2 NA, 2 NC, 110 - 120 V 50/60 Hz, Comando in corrente alternata, collegamento a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
274195
|
| EAN |
4015082741952
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
216 mm
|
| Altezza prodotto |
209 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
8.5 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B CE marking |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)
|
| Accessori |
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Compatibilità elettromagnetica |
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, che richiede un'ulteriore soppressione del rumore.
|
| Dotato di: |
Circuito di protezione integrato nell’interfaccia elettronica della bobina
|
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
|
| Durata meccanica |
7.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Massima frequenza di manovra |
200 operazioni/h
2000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza |
500 mΩ (resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo circuito di comando esterno quando si aziona A11)
|
| Resistenza agli urti |
8 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Categoria d'uso |
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Capacità morsetti (busbar) |
larghezza 25 mm, Collegamento principale
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda) |
50 - 240 mm²
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda) |
70 - 240 mm²
|
| Larghezza bandella |
16 mm
|
| Grandezza vite |
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando |
| Dimensione cacciavite |
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
|
| Coppia di serraggio |
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando |
| Corrente di spunto |
Max. 30 x Ie (picco)
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
5000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
5000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
5000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
5000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 1000 V |
950 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947) |
5500 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
307A fino a 525V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
177 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
325 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V |
95 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
296 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
296 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
296 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
260 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V |
95 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
200 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
232 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
280 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
300 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
92 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
100 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
176 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
186 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
210 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
240 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Isolamento sicuro |
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
|
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
550 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
420 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA) 3300 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA) 3120A, LRA 600V 60Hz trifase, 100000 cicli conform. alla norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA) 800 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) 800/600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) 30 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
630 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
630 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
500 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
500 A gG/gL
|
| Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto) |
612 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto) |
548 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
522 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
500 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
450 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
1250 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
1125 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
450 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Comportamento in condizioni marginali e transitorie |
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato Ritenuta - Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita |
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,2 x US max - 0,4 x US min, Funzionamento CA
Comando in corrente alternata: 0,25 x US max - 0,6 x US min, funzionamento AC |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V AC x Us
|
| Consumo energetico |
Trasformatore di comando con uk ≦ 10%
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
645 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
715 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
645 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
715 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
7,3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
4,6 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
7,3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
4,6 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
120 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
120 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
55 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
50 ms
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
125 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
150 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
300 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
400 HP
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
12.33 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
400 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4.6 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|