Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278058
Codice del modello: DIULM7/21(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series combinazione di contattori per inversione DIUL, 380 V 400 V: 3 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series combinazione di contattori DIUL
Sigla catalogo
278058
EAN
4015082780586
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.591 kg
Certificazione/i
CE
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
Note catalogo
I componenti idonei anche con motori IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione.
Codice modello
DIULM7/21(110V50HZ,120V60HZ)

Features & Functions

Caratteristiche
Interblocco meccanico
Funzioni
Sicurezza di inversione
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli

General information

Applicazione
Combinazioni di contattori per l'avviamento di motori con due sensi di rotazione
Connessione
Morsetti a vite
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Combinazioni di contattori
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Electro magnetic compatibility

Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
3.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Magnet system

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.51 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
7 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.4 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.