Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281554

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 20A, B1-AF20-NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
Sigla catalogo
281554
EAN
4015082815547
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
165.5 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.046 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
Specially designed for North America
IEC
UL listed
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC 60947-2
UL 489
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (Class No. 1432-01)
IEC/EN 60947
UL/CSA
Codice modello
NZMB1-AF20-NA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione cavi e impianti
Interruttore automatico del limitatore di corrente

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
20 A
Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 440 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM1
Caratteristiche
Unità di protezione
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 20 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
9.82 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
20 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Tipo di maniglia
Interruttore a bilancia
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
350 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
350 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
7500 operazioni a 400 V CA-1
Fusibile HBC in bassa tensione - max
200 A gG/gL
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
20 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
20 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
6000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V AC
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
480 Y / 277 V
Corrente nominale di esercizio
160 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
125 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
30 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
53 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
350 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
350 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
440 V - 440 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
20000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 20 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetti a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 12 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 9 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 2/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 3/0 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.