Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NA, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone DILM15-10(42V50HZ,48V60HZ)
| Nome prodotto | 
                                            
                                            
                                             
                                                Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
                                             
                                         | 
                                    
| Sigla catalogo | 
                                            
                                            
                                             
                                                290054
                                             
                                         | 
                                    
| EAN | 
                                            
                                            
                                             
                                                4015082900540
                                             
                                         | 
                                    
| Lunghezza/profondità del prodotto | 
                                            
                                            
                                             
                                                75 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Altezza prodotto | 
                                            
                                            
                                             
                                                68 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Larghezza prodotto | 
                                            
                                            
                                             
                                                45 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Peso prodotto | 
                                            
                                            
                                             
                                                0.24 kg
                                             
                                         | 
                                    
| Conformità | 
                                            
                                            
                                             
                                                Con marchio CE
                                             
                                         | 
                                    
| Certificazione/i | 
                                            
                                            
                                             
                                                UL 508  
                                        CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 VDE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX CE UL File No.: E29096 VDE 0660 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 UL CSA  | 
                                    
| Note catalogo | 
                                            
                                            
                                             
                                                Contatti secondo EN 50012
                                             
                                         | 
                                    
| Codice modello | 
                                            
                                            
                                             
                                                DILM15-10(42V50HZ,48V60HZ)
                                             
                                         | 
                                    
| Numero di poli | 
                                            
                                            
                                             
                                                3 poli
                                             
                                         | 
                                    
| Numero di poli | 
                                            
                                            
                                             
                                                3 poli
                                             
                                         | 
                                    
| Numero di poli | 
                                            
                                            
                                             
                                                3 poli
                                             
                                         | 
                                    
| Applicazione | 
                                            
                                            
                                             
                                                Contattori di potenza per motori
                                             
                                         | 
                                    
| Connessione | 
                                            
                                            
                                             
                                                Morsetti a vite
                                             
                                         | 
                                    
| Grandezza | 
                                            
                                            
                                             
                                                Grandezza 1
                                             
                                         | 
                                    
| Durata meccanica | 
                                            
                                            
                                             
                                                10.000.000 di manovre (comando in AC)
                                             
                                         | 
                                    
| Massima frequenza di manovra | 
                                            
                                            
                                             
                                                5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
                                             
                                         | 
                                    
| Categoria di sovratensione | 
                                            
                                            
                                             
                                                III
                                             
                                         | 
                                    
| Grado di inquinamento | 
                                            
                                            
                                             
                                                3
                                             
                                         | 
                                    
| Categoria prodotto | 
                                            
                                            
                                             
                                                Contattori
                                             
                                         | 
                                    
| Protezione | 
                                            
                                            
                                             
                                                Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 
                                            
                                            
                                             
                                                8000 V AC
                                             
                                         | 
                                    
| Resistenza per polo | 
                                            
                                            
                                             
                                                2.5 mΩ
                                             
                                         | 
                                    
| Categoria d'uso | 
                                            
                                            
                                             
                                                AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento  
                                        AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza  | 
                                    
| Tipo di tensione | 
                                            
                                            
                                             
                                                CA
                                             
                                         | 
                                    
| Resistenza agli urti | 
                                            
                                            
                                             
                                                3,4 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms  
                                        7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5,7 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 3,4 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms  | 
                                    
| Altitudine | 
                                            
                                            
                                             
                                                Max. 2000 m
                                             
                                         | 
                                    
| Temperatura ambiente di esercizio - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                -25 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Temperatura ambiente di esercizio - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                60 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                -25 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                40 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                -40 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                80 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Idoneità climatica | 
                                            
                                            
                                             
                                                Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78  
                                        Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30  | 
                                    
| Disturbi emessi | 
                                            
                                            
                                             
                                                Secondo la norma EN 60947-1
                                             
                                         | 
                                    
| Immunità | 
                                            
                                            
                                             
                                                Secondo la norma EN 60947-1
                                             
                                         | 
                                    
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) | 
                                            
                                            
                                             
                                                1 x (0,75 - 2,5) mm²  
                                        2 x (0.75 - 2.5) mm² 2 x (0,75 - 2,5) mm²  | 
                                    
| Capacità morsetti (pieno) | 
                                            
                                            
                                             
                                                1 x (0,75 - 4) mm²  
                                        2 x (0,75 - 2,5) mm²  | 
                                    
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) | 
                                            
                                            
                                             
                                                Tipo singolo 18 - 10, tipo doppio 18 - 14
                                             
                                         | 
                                    
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) | 
                                            
                                            
                                             
                                                10 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) | 
                                            
                                            
                                             
                                                10 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Grandezza vite | 
                                            
                                            
                                             
                                                M3.5, Vite terminale
                                             
                                         | 
                                    
| Dimensione cacciavite | 
                                            
                                            
                                             
                                                2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive  
                                        Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm  | 
                                    
| Coppia di serraggio | 
                                            
                                            
                                             
                                                1,2 Nm, Morsetti a vite
                                             
                                         | 
                                    
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                124 A
                                             
                                         | 
                                    
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                124 A
                                             
                                         | 
                                    
| Potere d'interruzione nominale a 500 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                100 A
                                             
                                         | 
                                    
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                70 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                22 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                15.5 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                15.5 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                15.5 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                12.5 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                9 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                7 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                7 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                6 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                5 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                15 A
                                             
                                         | 
                                    
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) | 
                                            
                                            
                                             
                                                155 A
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                4.6 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                7.5 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                8 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                8.4 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                7.5 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                7 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                2 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                2.2 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                3.4 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                3.6 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                3.5 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                4.4 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                690 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione nominale di isolamento (Ui) | 
                                            
                                            
                                             
                                                690 V
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) | 
                                            
                                            
                                             
                                                5 kA, fusibile massimo 45 A, SCCR (UL/CSA)  
                                        Interruttore automatico massimo 5 kA, 45 A, SCCR (UL/CSA)  | 
                                    
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) | 
                                            
                                            
                                             
                                                100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 60 A, SCCR (UL/CSA)  
                                        30 kA, fusibile di CLASSE RK5 massimo 25 A, SCCR (UL/CSA)  | 
                                    
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) | 
                                            
                                            
                                             
                                                100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 60 A, SCCR (UL/CSA)  
                                        30 kA, fusibile di CLASSE RK5 massimo 25 A, SCCR (UL/CSA)  | 
                                    
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                63 A gG/gL
                                             
                                         | 
                                    
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                50 A gG/gL
                                             
                                         | 
                                    
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A gG/gL
                                             
                                         | 
                                    
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A gG/gL
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) | 
                                            
                                            
                                             
                                                45 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) | 
                                            
                                            
                                             
                                                18 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) | 
                                            
                                            
                                             
                                                21 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) | 
                                            
                                            
                                             
                                                50 A
                                             
                                         | 
                                    
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
                                             
                                         | 
                                    
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) | 
                                            
                                            
                                             
                                                1 A, 250 V DC, (UL/CSA)  
                                        10 A, 600 V AC, (UL/CSA)  | 
                                    
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) | 
                                            
                                            
                                             
                                                P300, comando in DC (UL/CSA)  
                                        A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)  | 
                                    
| Tempo arco | 
                                            
                                            
                                             
                                                10 ms
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione di diseccitazione | 
                                            
                                            
                                             
                                                Comando in corrente alternata: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
                                             
                                         | 
                                    
| Fattore di utilizzo | 
                                            
                                            
                                             
                                                100 %
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione di eccitazione | 
                                            
                                            
                                             
                                                0,8 - 1,1 V AC x Uc
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                24 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                30 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz  
                                        3,4 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz  | 
                                    
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz  
                                        4,4 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz  | 
                                    
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                42 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                42 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                48 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                48 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                15 ms
                                             
                                         | 
                                    
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                21 ms
                                             
                                         | 
                                    
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min | 
                                            
                                            
                                             
                                                9 ms
                                             
                                         | 
                                    
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max | 
                                            
                                            
                                             
                                                18 ms
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase | 
                                            
                                            
                                             
                                                1 HP
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase | 
                                            
                                            
                                             
                                                5 HP
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase | 
                                            
                                            
                                             
                                                3 HP
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase | 
                                            
                                            
                                             
                                                5 HP
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase | 
                                            
                                            
                                             
                                                10 HP
                                             
                                         | 
                                    
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase | 
                                            
                                            
                                             
                                                10 HP
                                             
                                         | 
                                    
| Collegamento con SmartWire-DT | 
                                            
                                            
                                             
                                                No
                                             
                                         | 
                                    
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) | 
                                            
                                            
                                             
                                                1
                                             
                                         | 
                                    
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) | 
                                            
                                            
                                             
                                                0
                                             
                                         | 
                                    
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) | 
                                            
                                            
                                             
                                                1
                                             
                                         | 
                                    
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale | 
                                            
                                            
                                             
                                                0
                                             
                                         | 
                                    
| Isolamento sicuro | 
                                            
                                            
                                             
                                                400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140  
                                        400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140  | 
                                    
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)  
                                        20 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)  | 
                                    
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti | 
                                            
                                            
                                             
                                                90 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma  UL 1995, (UL/CSA)  
                                        15 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)  | 
                                    
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori | 
                                            
                                            
                                             
                                                7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)  
                                        3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)  | 
                                    
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) | 
                                            
                                            
                                             
                                                10 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)  
                                        60 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 10 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)  | 
                                    
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza | 
                                            
                                            
                                             
                                                20 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)  
                                        20 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)  | 
                                    
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno | 
                                            
                                            
                                             
                                                14 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)  
                                        14 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)  | 
                                    
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 W
                                             
                                         | 
                                    
| Capacità di dissipazione Pdiss | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 W
                                             
                                         | 
                                    
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid | 
                                            
                                            
                                             
                                                0.5 W
                                             
                                         | 
                                    
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) | 
                                            
                                            
                                             
                                                15.5 A
                                             
                                         | 
                                    
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs | 
                                            
                                            
                                             
                                                1.4 W
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione | 
                                            
                                            
                                             
                                                I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie | 
                                            
                                            
                                             
                                                Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale | 
                                            
                                            
                                             
                                                Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna | 
                                            
                                            
                                             
                                                I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) | 
                                            
                                            
                                             
                                                I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.5 Sollevamento | 
                                            
                                            
                                             
                                                Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.6 Impatto meccanico | 
                                            
                                            
                                             
                                                Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.7 Iscrizioni | 
                                            
                                            
                                             
                                                Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti | 
                                            
                                            
                                             
                                                Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale | 
                                            
                                            
                                             
                                                I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.5 Protezione da folgorazione | 
                                            
                                            
                                             
                                                Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione | 
                                            
                                            
                                             
                                                Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni | 
                                            
                                            
                                             
                                                Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni | 
                                            
                                            
                                             
                                                Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza | 
                                            
                                            
                                             
                                                Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi | 
                                            
                                            
                                             
                                                Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante | 
                                            
                                            
                                             
                                                Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.10 Riscaldamento | 
                                            
                                            
                                             
                                                Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.11 Resistenza al corto circuito | 
                                            
                                            
                                             
                                                Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica | 
                                            
                                            
                                             
                                                Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.13 Funzione meccanica | 
                                            
                                            
                                             
                                                Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
                                             
                                         |