Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

290175
LS-11/LB

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, leva a rotella, Unità completa, 1 NA, 1 NC, a molla, giallo, materiale isolante, -25 - +70 °C, larga

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
290175
EAN
4015082901752
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
108 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Codice modello
LS-11/LB

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
1,0 N/8,0 N
Coppia di attivazione delle unità rotanti
0.2 Nm
Tipo attuatore
Leva a rotella
Velocità di avvicinamento
Per angolo di azionamento α = 30 °/45 °
Max. 1 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Colore base
Coperchio giallo
Materiale custodia
Plastica
Materiale isolante
Caratteristiche
apertura forzata
Apertura positiva
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
a molla
Grado di protezione
IP66/IP67
NEMA Altro
Durata
8.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
6000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Leva a rotella
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto