Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

293981
Codice del modello: DILK12-11(24V60HZ)

Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 12,5 kVar, 24 V 60 Hz

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
Sigla catalogo
293981
EAN
4015082939816
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.51 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Codice modello
DILK12-11(24V60HZ)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C

Contacts

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i)
180 x Ie
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
18 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
16 A a 400 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
18 A a 400 V (condensatori trifase, stato aperto)
16 A a 525 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
16 A a 690 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
18 A a 525 V (condensatori trifase, stato aperto)
18 A a 690 V (condensatori trifase, stato aperto)
18 A a 230 V (condensatori trifase, stato aperto)
16 A a 230 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kVA
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kVA
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 525 V, 50 Hz
16.7 kVA
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 690 V, 50 Hz
20 kVA

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Resistori in serie

General information

Applicazione
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
Grado di protezione
IP00
Durata elettrica
150.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Contattori per condensatori DILK
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
71 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
7,6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
9,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore
18 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
7.5 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
14,4 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 6, conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.