Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293984
Codice del modello: DILK12-11(42V50HZ,48V60HZ)

Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 12,5 kVar, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
Sigla catalogo
293984
EAN
4015082939847
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.51 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL
CE
Codice modello
DILK12-11(42V50HZ,48V60HZ)

Features & Functions

Dotato di:
Resistori in serie

General information

Applicazione
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
Connessione
Morsetti a vite
Durata elettrica
150.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Contattori per condensatori DILK
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 6, conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali

Electrical rating

Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kVA
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kVA
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 525 V, 50 Hz
16.7 kVA
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 690 V, 50 Hz
20 kVA

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, Comando in AC (UL/CSA)

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
71 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
7,6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
9,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms

Contacts

Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i)
180 x Ie
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore
14,4 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
7.5 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
18 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
18 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.