Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 20 kVar, 24 V 60 Hz
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
|
| Sigla catalogo |
294003
|
| EAN |
4015082940034
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.51 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
|
| Codice modello |
DILK20-11(24V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i) |
180 x Ie
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.4 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
29 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.1 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
26 A a 690 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
29 A a 525 V (condensatori trifase, stato aperto) 26 A a 230 V (condensatori trifase, tipo chiuso) 29 A a 230 V (condensatori trifase, stato aperto) 29 A a 400 V (condensatori trifase, stato aperto) 26 A a 525 V (condensatori trifase, tipo chiuso) 29 A a 690 V (condensatori trifase, stato aperto) 26 A a 400 V (condensatori trifase, tipo chiuso) |
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 525 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 690 V, 50 Hz |
33.3 kW
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Resistori in serie
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Durata elettrica |
150.000 operazioni
|
| Massima frequenza di manovra |
120 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
Contattori per condensatori DILK
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
71 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
7,6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
9,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
22 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
16 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
14 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
8 ms
|
| Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore |
28 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
28 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 30 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 20 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 12 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 28 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x 16 mm², conduttori principali
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
|
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 6, conduttori principali
|