Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294032
Codice del modello: DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 25 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
Sigla catalogo
294032
EAN
4015082940324
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.51 kg
Certificazione/i
CE
CSA
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
Codice modello
DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °F
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °F

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i)
180 x Ie
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
38 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
38 A a 230 V (condensatori trifase, stato aperto)
38 A a 690 V (condensatori trifase, stato aperto)
34 A a 690 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
38 A a 400 V (condensatori trifase, stato aperto)
34 A a 230 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
38 A a 525 V (condensatori trifase, stato aperto)
34 A a 400 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
34 A a 525 V (condensatori trifase, tipo chiuso)

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Resistori in serie

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata elettrica
150.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Contattori per condensatori DILK
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
71 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
7,6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
9,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore
36 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
40 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
38,4 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
30 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
36 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 6, conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto