Scarica il documento () sui 20

355NHM3B-690

Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 355 A, AC 690 V, NH3, aM, IEC, indicatore doppio, linguetta a impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
355NHM3B-690
EAN
5027590477598
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
1140 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA

Product specification

Dimensione fusibile
NH3
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessories

Adatto per
Base per fusibili NH polo singolo SD3-D
Microinterruttore 170H0235
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 a 4
Base per fusibili Tripolare TD3-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.