Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 500 A, AC 690 V, NH3, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
500NHM3B-690
|
EAN |
5027590482820
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
Altezza prodotto |
86 mm
|
Larghezza prodotto |
72 mm
|
Peso prodotto |
1140 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
Tensione nominale |
690 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Dimensione fusibile |
NH1
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
Adatto per |
Base per fusibili Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4 Base per fusibili Tripolare TD1-D |