Scarica il documento () sui 20

9701-1004-00P
Codice del modello: DG1-324D8FB-C21C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 4,8 A, 1,1 kW, IP21/NEMA1, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9701-1004-00P
EAN
4015081734016
Lunghezza/profondità del prodotto
200.9 mm
Altezza prodotto
327 mm
Larghezza prodotto
153 mm
Peso prodotto
6.1 kg
Certificazione/i
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-5
UL
EAC
CE
C-Tick
UL File No.: E134360
RoHS, ISO 9001
CSA-C22.2 No. 274-13
Certified by UL for use in Canada
UkrSEPRO
UL508
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DG1-324D8FB-C21C

Modelli & Funzioni

Caratteristiche
Sostituzione della ventola senza utensili
Ventola a temperatura controllata
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Capacità volume aria
24 m³/h
Lunghezza cavo
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Grado di protezione
NEMA 1
IP21
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Filtro soppressione radiodisturbo
Protezione scheda elettronica aggiuntiva
Collegamento PC
Display grafico multilinea
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
Unità di controllo
Chopper frenatura
Induttanza circuito intermedio
resistenza di frenata
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Above 1000 m with 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
96,7 % (η)
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
6.1 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
4.4 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
1,5 mA
Distorsione della corrente principale
29.9 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
208 V
Tensione di rete - max
240 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Regolazione della coppia di serraio
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
7.26 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
7.2 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
6.6 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
4.8 A
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, 1–fase
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
1.5 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
4 kHz, 1 - 12 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
240 VAC

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
4.2 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
6.3 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
4.6 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
6 A
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
1.5 HP

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
2.6 kVA
Potenza apparente a 240 V
2.7 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
30 Ω
Coppia frenante
Max 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
425 VDC

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
BACnet MS/TP, tipo integrato
CANopen®, opzionale
PROFIBUS, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
Ethernet IP, tipo integrato
Modbus TCP, tipo integrato
DeviceNet, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
MODBUS
altri sistemi bus
PROFIBUS
CAN
DeviceNet
TCP/IP
PROFINET IO
BACnet
EtherNet/IP

Verifica di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
78 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4.8 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
15.33 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto