Scarica il documento () sui 20

9701-5004-00P
Codice del modello: DG1-32114FN-C21C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 114 A, 30 kW, IP21/NEMA1, Induttanza circuito intermedio

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9701-5004-00P
EAN
4015081735044
Lunghezza/profondità del prodotto
340.7 mm
Altezza prodotto
888.5 mm
Larghezza prodotto
288 mm
Peso prodotto
68.3 kg
Certificazione/i
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
RoHS, ISO 9001
CE
UL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
C-Tick
IEC/EN 61800-3
UL508
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
UL File No.: E134360
EAC
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
CUL
Codice modello
DG1-32114FN-C21C

Modelli & Funzioni

Caratteristiche
Ventola a temperatura controllata
Ventola accessibile dall'esterno
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl

Informazioni generali

Capacità volume aria
395 m³/h
Lunghezza cavo
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
Grado di protezione
IP21
NEMA 1
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Unità di controllo
Induttanza circuito intermedio
Collegamento PC
Inverter IGBT
Filtro soppressione radiodisturbo
Circuito intermedio a tensione continua
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Display grafico multilinea
Grandezza
FS5
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS)
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
97,7 % (η)
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
129 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
105.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
5,4 mA
Distorsione della corrente principale
25 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
208 V
Tensione di rete - max
240 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Regolazione della coppia
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
157.3 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
171 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
143 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
114 A
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, 1–fase
30 kW
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
45 kW
Tensione nominale di esercizio
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
175 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
240 VAC

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
104 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
141 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
96 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
130 A
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
40 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
50 HP

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
57 kVA
Potenza apparente a 240 V
59.4 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
1.4 Ω
Coppia frenante
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
425 VDC

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
Modbus TCP, tipo integrato
Ethernet IP, tipo integrato
BACnet MS/TP, tipo integrato
DeviceNet, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
PROFIBUS, opzionale
CANopen®, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
CAN
Altri sistemi bus
DeviceNet
PROFIBUS
BACnet
TCP/IP
PROFINET IO
EtherNet/IP
MODBUS

Verifica di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1077 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
114 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
19.32 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto