Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Sterownik wentylatorów podłączany do systemów sygnalizacji pożarowej

Sterownik wentylatorów FC6 firmy Eaton jest przeznaczony do współpracy z centralami sygnalizacji pożaru Eaton CF3000, w celu umożliwienia sterowania wentylatorami AHU i wyświetlania ich stanu. 

Połączony jest z adresowalną centralą sygnalizacji pożaru CF3000 firmy Eaton za pomocą pętli komunikacyjnej, wykorzystując tylko jeden adres do monitorowania i sterowania central wentylacyjnych (AHU). 

Każde urządzenie FC6 posiada własny procesor specjalnie skonfigurowany do sterowania odpowiednią logiką wejścia i wyjścia, co sprawia, że programowanie za pomocą oprogramowania Site Installer firmy Eaton jest szybkie i proste.

Dzięki oprogramowaniu Site Installer, każdy pojedynczy kanał sterownika wentylatorów jest programowany do lokalnego urządzenia z wyjściem oraz sprzężeniem zwrotnym w celu sterowania wentylatorem AHU i monitorowania jego stanu.

Po zamontowaniu na ścianie sterownik FC6 może sterować maksymalnie 6 wentylatorami. Ponadto, za pomocą ramki montażowej FC18-BEZEL, można połączyć maksymalnie 3 jednostki sterujące wentylatorami w jednej szafie 19-calowej. W tej konfiguracji użytkownicy mogą sterować maksymalnie 18 wentylatorami.

Kompleksowy system
Oprogramowanie przyczynowo-skutkowe
Prosty montaż
Adresowane programowo
Uniwersalne
Montaż natynkowy lub w szafie rack
Zwiększona funkcjonalność
Sterowanie i informacje zwrotne w jednym urządzeniu

Spraw, aby budynki były bardziej bezpieczne inteligentne dzięki czujnikowemu sterowaniu wentylatorami

Sterowniki wentylatorów FC6 są idealne do stosowania z modułami MCOM-FC i MCIM firmy Eaton.

Każdy indywidualny kanał sterowania wentylatorem jest zaprogramowany do działania jako urządzenie wyjściowe i wejściowe, umożliwiające sterowanie i monitorowanie stanu wentylatora centrali wentylacyjnej. Urządzenia są obsługiwane za pomocą klucza zapobiegającego nieautoryzowanemu dostępowi i umożliwiają obsługę zarówno automatyczną, jak i manualną.

Wyświetlacz LED do szybkiego zarządzania systemem

Sterowniki wentylatora są wyposażone w diody LED dla każdego wentylatora, co upraszcza pracę i wyraźnie sygnalizuje stan urządzeń. Centrala sygnalizacji pożaru umożliwia wyświetlanie, kiedy urządzenia są włączone, wyłączone lub w działają trybie awaryjnym. Fizyczne adresowanie nie jest wymagane, co zapewnia szybkie i łatwe w obsłudze rozwiązanie instalacyjne.

Wybierz jedną z dwóch opcji

eaton-fire-systems-fc6-c-1280-682.png

Sterownik FC6 daje możliwość sterowania maksymalnie 6 wentylatorami. Urządzenie jest przeznaczone do montażu natynkowego, co oznacza, że ​​można je łatwo zainstalować na płaskiej powierzchni i zabezpieczyć za pomocą puszki montażowej.

 

  • Steruje maksymalnie 6 wentylatorami
  • Montaż natynkowy
eaton-fire-systems-fc18-bezel-c-1280-682.png

Rozwiązanie FC18-BEZEL umożliwia zamontowanie 3 sterowników FC6 w szafie 19-calowej i zapewnia sterowanie maksymalnie 18 wentylatorami.

Idealne modułowe rozwiązanie dla serwerowni lub sterowni w centralach

  • Steruje maksymalnie 18 wentylatorami
  • Montaż w szafie rack

Zobacz pozostałe akcesoria systemu sygnalizacji pożarowej firmy Eaton; zaprojektowane tak, aby umożliwić dostosowanie systemu do potrzeb zastosowania i lokalizacji.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close