Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Mikrointerfejsy do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej

Seria mikrointerfejsów firmy Eaton umożliwia współpracę adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej z innymi aplikacjami przeciwpożarowymi i tymi niezwiązanymi z ogniem, takimi jak obwody sterowania systemami HVAC, kontrolowane zamykanie instalacji w zakładach produkcyjnych i monitorowanie systemów zraszaczy.

W ofercie znajdują się mikromoduły strefowe jednej linii czujek konwencjonalnych, jednokanałowe mikromoduły wyjścia i mikromoduły wejścia. Wszystkie jednostki są interfejsami sterowanymi programowo i zawierają izolatory zwarć.

Gama tych urządzeń jest komatybilna z centralami sygnalizacji pożarowej firmy Eaton, zapewniając rozwiązania spełniające większość wymagań projektowych. 

Plug and Play
Prosty montaż
Kompatybilne
Do użytku z systemami adresowalnymi firmy Eaton
Nowoczesna konstrukcja
Mały rozmiar

Włącz urządzenia i centrale do komunikacji

Uniwersalność serii mikrointerfejsów (Micro Interface) oznacza, że urządzenia mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach. Interfejsy te idealnie sprawdzą się w wysokich budynkach i działają jako komunikat o połączeniu z innymi urządzeniami, które przekazują informacje o stanie urządzeń do centrali sygnalizacji pożaru i mogą te urządzenia aktywować. 

Idealnie nadają się do stosowania w wysokich budynkach, w których wentylatory wyciągowe filtrują dym powstały w wyniku pożaru. Jednostka wyjściowa otrzymuje informacje zwrotne z centrali sygnalizacji pożaru i może działać jako włącznik wentylatora w przypadku pożaru. Jednostka wejściowa będzie wtedy informowała centralę sygnalizacji pożaru o tym, czy wentylator jest aktywny lub czy występują jakiekolwiek usterki. 

Mały rozmiar, sprytna konstrukcja

Gama mikrointerfejsów systemu sygnalizacji pożarowej firmy Eaton łączy w sobie kompaktowe rozmiary z prostym montażem. Urządzenia nie wymagają fizycznego adresowania, są na tyle małe, że można je połączyć za pomocą jednożyłowego przewodu ognioodpornego do 2,5 mm².

Mikromoduł jednej linii konwencjonalnej

CIU872

Jednostka jednej linii konwencjonalnej, obsługuje strefę do 20 konwencjonalnych czujek Eaton na inteligentnej adresowalnej centrali Eaton i posiada szereg funkcji aktywacja monitorowanie końca magistrali.  Działa z każdym czujnikiem firmy Eaton z diodą Schottky’ego, podstawą typu diodowego (CDBB300).

Zastosowania

  • Rozbudowa istniejących systemów
  • Działa jako adapter z możliwością adresowania, dzięki czemu konwencjonalne urządzenia są kompatybilne z systemami adresowalnymi

Jednokanałowa jednostka wyjściowa

MCOM, MCOM-R, MCOM-S

Jednokanałowa jednostka wyjściowa nadaje się do przełączania niskiego napięcia (24 V DC przy maksymalnie 1 A) za pomocą zestawu przekaźnika bistabilnego i nie wymaga zewnętrznego izolatora zwarć.
 

Zastosowania

  • Obwody sterujące systemami HVAC
  • Obwody sterowania kontrolowanym wyłączaniem instalacji w zakładach produkcyjnych
  • Zamykanie drzwi przeciwpożarowych

Jednokanałowa jednostka wejściowa

MCIM

Jednokanałowych jednostek wejściowych można zastosować do 200 na pętlę i mogą być używane do wielu aplikacji. Łatwe programowanie odbywa się za pomocą oprogramowania Site Installer firmy Eaton, jako wejście techniczne/wejście nieogniowe.


Zastosowania

  • Monitorowanie zestawu normalnie otwartych styków bezpotencjałowych, takich jak styki zaworów przepływowych w systemie tryskaczowym, sygnały pożaru/usterki w panelu sterowania.
  • Sygnały wejściowe niezwiązane z ogniem, takie jak monitoring pomp, uruchomienie generatora i zamknięcie drzwi przeciwpożarowych.

Zobacz pozostałe akcesoria systemu sygnalizacji pożarowej firmy Eaton; zaprojektowane tak, aby umożliwić dostosowanie systemu do potrzeb zastosowania i lokalizacji.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close