Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Systemy sygnalizacji pożarowej

3-kanałowy moduł We/Wy do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej

3-kanałowy moduł We/Wy umożliwia proste połączenie między systemem sygnalizacji pożarowej a innym sprzętem, takim jak systemy oddymiania lub systemy kontroli dostępu. Wejścia są całkowicie monitorowane pod kątem przerw i zwarć. 

Dostępne są trzy modele 3-kanałowego modułu We/Wy: resetowanie po zresetowaniu, resetowanie po wyciszeniu i resetowanie po zresetowaniu w odmianie 3-adresowej.

Warianty
Dostępne są 3 modele
Inteligentna konstrukcja
Możliwość montażu na 2 sposoby
Jest bardzo wydajny
Moduł posiada 3 wejścia i 3 wyjścia

Prosty i szybki montaż

Moduł pobiera 3 oddzielne wyjścia i wejścia z tylko jednym adresem wymaganym do monitorowania i sterowania urządzeniem, co oszczędza czas montażu oraz ilość sprzętu. Jest również programowo adresowany, co oznacza, że nie jest wymagane fizyczne adresowanie, sprawiając, że jego montaż jest jeszcze szybszy i łatwiejszy. Moduł posiada głęboką dużą obudowę dostarczaną w zestawie. Charakteryzuje się ona elastyczną i wydajną konstrukcją umożliwiającą natynkowy lub wpuszczany montaż urządzenia.

Sterowanie i monitorowanie większej liczby elementów z poziomu centrali sygnalizacji pożarowej

Urządzenie może być używane zarówno do zastosowań przeciwpożarowych, jak i tych niezwiązanych z ppoż. Sygnały wejściowe pożarowe obejmują sygnały od oddymiania, mechanizmów otwierania drzwi, natomiast sygnały wejściowe inne niż pożarowe obejmują aktywne funkcje panelu, w tym systemy przyzywowe.

Zobacz pozostałe akcesoria systemu sygnalizacji pożarowej firmy Eaton; zaprojektowane tak, aby umożliwić dostosowanie systemu do potrzeb zastosowania i lokalizacji.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close