Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Systemy sygnalizacji pożarowej

Interfejsy do urządzeń detekcji gazów (4 do 20 mA) do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej

Moduły adresowalne 4 do 20 mA firmy Eaton łączą się z urządzeniami detekcji gazów, umożliwiając zgłaszanie alarmów w centrali sygnalizacji pożaru firmy Eaton. Interfejsy mają unikatowe adresy na pętli i wbudowane izolatory do ochrony przeciwzwarciowej pętli. 

Każdy z przełączników DIL: JP1, JP2 i JP3 może być zaprogramowany w celu ustawienia poziomu progowego odpowiednio dla alarmu wstępnego 1, alarmu wstępnego 2 i alarmu głównego. Można to wyrazić jako procent L.E.L (dolna granica wybuchowości) lub PPM (części na milion).

Elastyczne
Zakres opcjonalnych poziomów alarmowych
Z elementami do wyboru
Wiele poziomów czułości
Inteligentny system
Funkcje śledzenia/aktywacji

Idealny interfejs do urządzeń wykrywania gazów

Idealne do urządzeń wykrywających gazy. Zasilanie do urządzenia wykrywającego gazy jest pobierane bezpośrednio z interfejsu, a poziomy czułości dla tego adresowalnego modułu mogą być programowalne i wyposażone w wyjście 3-woltowe dla każdego z 3 poziomów alarmów (opcjonalnie).

Jakie znaczenie ma wykrywanie gazów i w jaki sposób centrala sygnalizacji pożarowej współpracuje?

Monitorowanie poziomu gazu i ostrzeganie o jego zmianie mają kluczowe znaczenie, aby pomóc w podjęciu działań oraz zapobiec wzrostowi tego poziomu do niebezpiecznego. W połączeniu z szeroką gamą adresowalnych urządzeń sterujących firmy Eaton, moduł wykrywający gazy jest idealny do ostrzegania o niebezpieczeństwie tego typu, umożliwiając standardową integrację urządzeń wykrywania gazów z centralą sygnalizacji pożarowej w celu powiadomienia, kiedy wstępnie ustawiony poziom gazu został osiągnięty lub przekroczony. W urządzeniu są dostępne przełączniki, aby umożliwić ustawienie stanu wstępnego alarmu wyrażonego w procentach.

Zobacz pozostałe akcesoria systemu sygnalizacji pożarowej firmy Eaton; zaprojektowane tak, aby umożliwić dostosowanie systemu do potrzeb zastosowania i lokalizacji

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close