Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

039271
WS22-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Profil ramy montażowej, pionowy, dł. = 2750 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Profil montażowy pionowy / zewnętrzny Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
039271
EAN
4015080392712
Długość/głębokość produktu
2750 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
5.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WS22-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
Używane z
Do rozdzielnic wolnostojących o szerokości 4 paneli
Rozdzielnice wolnostojące o szerokości 3 paneli
CI izolowana obudowa
Montaż tablicy rozdzielczej
Sekcja do montażu ramy

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny
Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej
  • Sekcja do montażu ramy

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm
22
Kształt profilu
Sekcja pionowa (zewnątrz)
Wykończ. powierzchni
ocynkowane profile C
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie

Eksport specyfikacji produktu