Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

040659
Q25LWK1R-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 przełącznik podświetlony, bez samopowrotu, 45°, 25 × 25 mm, 2 położenia, Z pokrętłem, zielony, z ogranicznikiem obrotu VS, bez elementów świetlnych, Z podstawą, W2x4,6d; maks. 30 V, 1 W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Numer katalogowy
040659
EAN
4015080406594
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.017 kg
Certyfikat(y)
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA File No.: 46552
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Notatki dotyczące katalogu
Żarówkę żarnikową lub ledową należy zamówić oddzielnie
Kod modelu
Q25LWK1R-GN

Specyfikacje produktu

Typ
Przełącznik podświetlany
Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Awaryjno-sieciowa
Funkcja blokady po przełączeniu
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Ogranicznik obrotu VS
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ siłownika
Przełącznik
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
0 mm
Roboczy moment obrotowy
0.2 Nm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
45 °
Szerokość otworu
0 mm
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Projekt
Z pokrętłem
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
Kategoria przepięciowa
III
Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Stopień ochrony
NEMA 1
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Kolor wskaźnika
Zielony
Typ klosza
Kwadrat
Trwałość mechaniczna
3000000 operacji
Liczba stopni przełączania
2
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.