Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

055335
Kod modelu: P1-25/V/SVB

Eaton Moeller® series P1 Wyłącznik główny, P1, 25 A, montaż pośredni, 3-biegunowe, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P1, wyłącznik główny
Numer katalogowy
055335
EAN
4015080553359
Długość/głębokość produktu
131 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
65 mm
Masa produktu
0.217 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
UL
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
P1-25/V/SVB

Actuator

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
190 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
150 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
170 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
17.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
12.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
12.1 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
12 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
25 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
25 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & Functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako wyłącznik główny
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja wyłączania awaryjnego
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
300 000 operacji
Sposób montażu
montaż rozłączny
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
15 HP

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
640 A, styki, 1 sekunda
0,64 kA
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
110A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
50 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Switching capacity

Klasa nośności
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
2
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
240 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
20 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M4, zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
14 - 8 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
Moment dokręcania
1,6 Nm, Zaciski śrubowe
14.1 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015