Eaton Moeller® series RMQ16 Przełącznik kluczykowy, 3 położenia, zielony, z samopowrotem Q18S3-GN
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
|
| Numer katalogowy |
062149
|
| EAN |
4015080621492
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
18 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR UL CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 46552 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 UL File No.: E29184 |
| Kod modelu |
Q18S3-GN
|
| Kolor siłownika |
Zielony
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem Klucz wyjmowany w pozycji 0 |
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Liczba stopni przełączania |
3
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
24 V
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
Obsługa kluczem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Akcesoria |
1 klucz dołączony do zestawu.
|
| Stopień ochrony |
NEMA 1
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
3000000 operacji
|
| Średnica otworu |
16 mm
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.4 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm
|
| Kąt przełączania |
45 °
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Rozmiar zacisku |
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki |
| Typ |
Przycisk kluczykowy
|
| Kategoria produktu |
RMQ16
|