Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

067356
P3-100/IVS/N/HI11

Eaton Moeller® series P3 Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P3, 100 A, montaż rozdzielacza, 3-biegunowe + N, 1 Z, 1 Styk rozwierny, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P3, rozłącznik ZAŁ-WYŁ
Numer katalogowy
067356
EAN
4015080673569
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.398 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
P3-100/IVS/N/HI11

Siłownik

Kolor siłownika
Czarny
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
100 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
760 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
740 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
880 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
520 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
100 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
96 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
68 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
71 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
23.8 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
50 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
100 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Liczba biegunów
4

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP30
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
mocowanie na szynie DIN
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przełącznik wł.-wył.
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, odpowiedni jako odłącznik silnikowy, (UL/CSA)
Instalacja w tablicy rozdzielczej

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
75 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
4 kA (strona obciążenia)
80 kA (strona zasilania)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
2 kA
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
150 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
100 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
2
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
950 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
100 A, przy stosowaniu z przewodem neutralnym IU = maks. 90 A, znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x (1,5 - 6 mm² elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
14 - 2 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
1 x (1,5 - 25) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
Moment dokręcania
3 Nm, Zaciski śrubowe
26,5 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu