Seria Eaton Moeller®, przewód neutralny, z rozłączanym torem
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, przewód neutralny
|
| Numer katalogowy |
064805
|
| EAN |
4015080648055
|
| Długość/głębokość produktu |
40.5 mm
|
| Wysokość produktu |
82.2 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.07 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
UL CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-3 CE CSA UL 508 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 UL File No.: E36332 |
| Kod modelu |
N-P3Z
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zacisk dla przewodu neutralnego
|
| Pozycja montażu |
Prawa strona
Lewa strona |
| Typ |
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
13.5 mm
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
90 A
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
7.5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
100 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|