Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

255897
P3-63/I4/SVB-NA

Eaton Moeller® series P3 Wyłącznik główny, P3, 63 A, budowa, 3-biegunowe, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, UL/CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P3, wyłącznik główny
Numer katalogowy
255897
EAN
4015082558970
Długość/głębokość produktu
139 mm
Wysokość produktu
240 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
1.065 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA
UL 60947-4-1
Kod modelu
P3-63/I4/SVB-NA

Siłownik

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Napęd uchwytu obrotowego sprzęgła drzwi

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
4.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
640 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
600 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
590 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
340 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
44 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
50 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako rozłącznik główny
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja wyłączania awaryjnego
Liczba biegunów
3

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż na podłożu
Obwody odgałęzione, odpowiedni jako odłącznik silnikowy, (UL/CSA)

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
40 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
50 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
4 kA (strona obciążenia)
100 kA (strona zasilania)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,26 kA
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
150 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
80 A gG/gL, Bezpiecznik, Styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
2
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
800 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
60 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (1,5 - 25) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
14 - 2 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
2 x (1,5 - 6 mm² elastyczny z tulejką do DIN 46228
Moment dokręcania
3 Nm, Zaciski śrubowe
26,5 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu