Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

072334
Q18LWK3-WS/WB

Przełącznik podświetlany RMQ16 z serii Eaton Moeller®, z samopowrotem, 45° 45°, 18 × 18 mm, 3 położenia, z pokrętłem, biały, z ogranicznikiem obrotu VS, z żarówką żarnikową 24 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Numer katalogowy
072334
EAN
4015080723349
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.014 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 46552
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA
CE
Kod modelu
Q18LWK3-WS/WB

Specyfikacje produktu

Typ
Przełącznik podświetlany
Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Wyposażone w:
Żarówka żarnikowa (24 V)
Ogranicznik obrotu VS
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ siłownika
Przełącznik
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
0 mm
Roboczy moment obrotowy
0.2 Nm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W
Kąt przełączania
45 °
Szerokość otworu
0 mm
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Projekt
Z pokrętłem
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
Kategoria przepięciowa
III
Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Stopień ochrony
NEMA 1
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Kolor wskaźnika
Biała
Typ klosza
Kwadrat
Trwałość mechaniczna
3000000 operacji
Liczba stopni przełączania
3
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.