Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Stopa do ramy montażowej wsparta na podłodze.
| Nazwa produktu |
Element mocujący profilu montażowego Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
089103
|
| EAN |
4015080891031
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
0.425 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
FHF-ID
|
| Funkcje |
Montaż tablicy rozdzielczej
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Lewa i prawa strona podstawy SS5-ID
Montowanie do podłogi SS5-ID1500 także w centrum Montaż tablicy rozdzielczej CI izolowana obudowa Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Podstawa
|
| Kolor |
Naturalny kolor
Aluminium |
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
Metal
|