Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100416
SDAINLM12(24VDC)

Eaton Moeller® series SDAINL, kombinacja stycz,ników w układzie gwiazda-trójkąt 380 V 400 V: 5,5 kW, 24 V DC, Praca DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Numer katalogowy
100416
EAN
4015081003938
Długość/głębokość produktu
117 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
158 mm
Masa produktu
1.19 kg
Certyfikat(y)
CE
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
SDAINLM12(24VDC)

Specyfikacje produktu

Używane z
ETR4-51
Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania
Połączenia śrubowe
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.93 W
Zastosowanie
Kombinacje styczników do uruchamiania silnika w układzie trójkąt-gwiazda
Kategoria produktu
Kombinacje styczników
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
3
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0
Liczba styków głównych (zwiernych)
9
Kategoria przepięciowa
III
Współczynnik czasu pracy
100%
Czas przełączenia
20 s, maks.
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1
Funkcje
Stycznik gwiazda-trójkąt
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
7 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
7.8 W
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Napięcie sterujące
24 V DC
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Rodzaj napięcia roboczego
AC - prąd zmienny
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - min.
24 V
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - maks.
690 V
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - min.
24 V
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu