Eaton Moeller® series SDAINL Kombinacja stycznika trójkąt gwiazda, 380 V 400 V: 132 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Numer katalogowy |
101031
|
| EAN |
4015081009282
|
| Długość/głębokość produktu |
183 mm
|
| Wysokość produktu |
314 mm
|
| Szerokość produktu |
308 mm
|
| Masa produktu |
11.538 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Używane z |
ETR4-51
|
| Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania |
Podłączenie na śrubę
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Częstotliwość znamionowa |
50 - 60 Hz
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
78.8 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
26.3 W
|
| Zastosowanie |
Kombinacje styczników do uruchamiania silnika w układzie trójkąt-gwiazda
|
| Kategoria produktu |
Kombinacje styczników
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inne |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
9
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
240 V
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Czas przełączenia |
20 s, maks.
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Funkcje |
Stycznik gwiazda-trójkąt
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
260 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
260 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
260 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
6.6 W
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Napięcie sterujące |
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Rodzaj napięcia roboczego |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie robocze przy 50 Hz AC - min. |
230 V
|
| Napięcie robocze przy 50 Hz AC - maks. |
690 V
|
| Napięcie robocze przy 60 Hz AC - min. |
230 V
|
| Napięcie robocze przy 60 Hz AC - maks. |
690 V
|