Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

104471
DILMF80(RAC48)

Eaton Moeller® series DILMF Stycznik dla przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47, 380 V 400 V: 80 A, RAC 48: 42–48 V 50/60 Hz, zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMF, styczniki dla branży półprzewodników
Numer katalogowy
104471
EAN
4015081042883
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.26 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CE
UL 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILMF80(RAC48)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
200 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
80 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
90 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
225 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
90 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Wbudowane połączenie ochronne
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Stycznik mocy do przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rezystancja na biegun
0.56 mΩ
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
SEMI F47, Systemy magnetyczne
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,5 - 0,2 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8–1,15 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
75 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
2 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
48 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
42 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
42 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
55 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
40 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
75 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. CB 10 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. CB 65 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 PS, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
100 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
100 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
125 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015