Eaton Moeller® series DILMF Stycznik dla przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47, 380 V 400 V: 115 A, RAC 120: 100–120 V 50/60 Hz, zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILMF, styczniki dla branży półprzewodników
|
| Numer katalogowy |
104480
|
| EAN |
4015081042975
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
2.26 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA UL Category Control No.: NLDX UL CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 CE |
| Notatki dotyczące katalogu |
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
|
| Kod modelu |
DILMF115(RAC120)
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
285 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
115 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
130 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
325 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
18.9 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
6.3 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
115 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.3 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
130 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
93 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
55 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
55 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
55 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
45 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
70 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
85 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
19 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
33 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
43 kW
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Wyposażone w: |
Wbudowane połączenie ochronne
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Stycznik mocy do przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rezystancja na biegun |
0.56 mΩ
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
SEMI F47, Systemy magnetyczne |
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,5 - 0,2 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
180 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2,3 W, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
3,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
120 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
100 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
120 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
100 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
40 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
40 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
10 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
40 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
25 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
50 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
100 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
100 HP
|
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
10 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, CB maks. 600 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA) 65 kA, CB maks. 250 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
690 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA) |
| Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn. |
75 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 99 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 92 A, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 40 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 100 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 104 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA) |
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 84 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) |
| Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
160 A, 480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA) |
| Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram. |
160 A, 480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład. |
160 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
160 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
180 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015