Eaton EC4P, kompaktowy sterownik PLC, 24 V DC, 12DI (z 4AI), 6DO(R), 1AO, CAN, wyświetlacz
| Nazwa produktu |
Eaton EC4P, kompaktowy sterownik PLC
|
| Numer katalogowy |
106397
|
| EAN |
4015081061679
|
| Długość/głębokość produktu |
72 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
107.5 mm
|
| Masa produktu |
0.374 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E135462
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 0-M UL IEC/EN 61000-4-2, Level 3 UL Category Control No.: NRAQ CE CSA CSA Class No.: 2252-01 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Notatki dotyczące katalogu |
Możliwość rozbudowy: Wejścia/wyjścia i systemy magistrali
|
| Kod modelu |
EC4P-221-MRAD1
|
| Przyspieszenie stałe |
2 g, 57 – 150 Hz, zgodnie z IEC/EN 60068-2-6, wibracje
|
| Stała amplituda |
0,15 mm, 10 - 57 Hz, zgodnie z IEC/EN 60068-2-6, Wibracje
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
1 m
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
Poziomy |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 18 uderzeń
|
| Ciśnienie powietrza |
1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., Nr. 142 |
| Wilgotność względna |
5–95% (bez kondensacji)
|
| Zakończenie magistrali |
Wtyk EASY-NT-R (włącznie z terminatorem 120Ω), pierwsza i ostatnia stacja, CANopen®
|
| Formaty znaków |
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
|
| Typ połączenia |
RJ45, Ethernet
2 x RJ45, 8-biegunowe, CANopen® RJ45, Interfejs PRG RS232 |
| Czas cyklu |
< 0,3 ms, do 1 k instrukcji (bit, Byte), CPU
|
| Szybkość przesyłania danych |
2,4 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
4,8 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 9,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 0,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 500 kBit/s przy 25 m, CANopen® 10 MBit/s, 100 m, Ethernet 250 kBit/s przy 60 m, CANopen® 0,3 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 125 kBit/s przy 125 m, CANopen® 1,2 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 50 kBit/s przy 300 m, CANopen® 19,2 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 38,4 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 57,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 20 kBit/s przy 700 m, CANopen® 10 kBit/s przy 1000 m, CANopen® |
| Pamięć |
4 kB pamięć wejściowa
14 segmentów danych pamięci programu o rozmiarze 16 kB 4 kB pamięć wyjściowa 8 kB pamięć przechowywana 256 kB kod pamięci programu 16 kB pamięć znaczników |
| Liczba bajtów |
190 przesyłanych bajtów (w bloku)
|
| Liczba urządzeń |
Maks. 126 (jednostki podrzędne)
|
| Stacja |
Do DS 301 V4, Prąd znamionowy styków sterowania, Tryb Slave, Interfejsy
|
| Cykle zapisu pamięci trwałej |
10 000 000 000 cykli odczytu-zapisu
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
3.4 W
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
2 kV, Kabel sygnałowy 2 kV, Kabel zasilania |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV, Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 55022)
Klasa B (EN 55011) |
| Wartość przepięcia |
2 kV, Kable zasilania, symetryczne, EASY...AC, impulsy mocy (udary), EMC
0,5 kV, Kable zasilania, symetryczne, EASY…DC, impulsy mocy (udary), kompatybilność elektromagnetyczna Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC |
| Cechy |
Asynchroniczny, używanie cykliczne, acykliczne typy PDO (tryby pracy urządzenia slave)
Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem 190 otrzymanych bajtów w bloku (PRG interfejs RS232, tryb Master) |
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz
Moduł wyjść analogowych Oprogramowanie inżynierskie Panel sterujący Jednostka sterująca Zasilanie Monitor Jednostka pamięci Biblioteki Dokumentacja Urządzenie standardowe Moduł wejść cyfrowych Moduł komunikacyjny Inne komponenty easyNet/CANopen® na wyposażeniu Moduł wejść analogowych Moduł wyjść cyfrowych Moduł funkcyjny |
| Funkcje |
Elementy składowe
|
| Napis |
Możliwość zastosowania własnego oznaczenia dla EC4-KOMBINACJA-*
|
| Procesor |
Infineon XC161
|
| Długość kabla |
30 m, ekranowany, Wejścia analogowe
100 m, nieekranowany, Wejścia cyfrowe 24 V DC |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Wyświetlana temperatura — maks. |
55 °C
|
| Wyświetlana temperatura — min. |
0 °C
|
| Trwałość elektryczna |
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 500 W, 115/120 V AC)
25 000 operacji (obciążenie świetlówki 10 × 58 W przy 230/240 V AC, bez kompensacji) 25 000 operacji (obciążenie świetlówki 1 × 58 W przy 230/240 V AC, konwencjonalny, z kompensacją) 25 000 operacji (obciążenie świetlówki 10 × 58 W przy 230/240 V AC, ze statecznikiem elektrycznym) 25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 1000 W, 230/240 V AC) |
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (wyjścia przekaźnikowe)
10 000 000 operacji |
| Sposób montażu |
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) |
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV (cewka stykowa)
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
20,4 - 28,8 V DC
24 V DC (-15%/+20% – zasilanie) |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
300 V
|
| Czas powrotu |
100 µs
|
| Rozdzielczość |
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
16 A, Odporność na zwarcie cos ϕ = 0,5 do 0,7, charakterystyka B16 przy 900 A, Styki, Wyjścia przekaźnikowe
16 A, Odporność na zwarcie cos ϕ = 1, charakterystyka B16 przy 600 A, Styki, Wyjścia przekaźnikowe |
| Kategoria użytkowa |
Kontrolka pracy B 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
Kontrolka pracy R 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC |
| Dokładność |
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, faktycznej wartości, w obrębie jednego urządzenia (wejścia analogowe)
2 %, Wyjścia analogowe przy -25°C – 55°C ± 5 s/dzień (± 0,5 godz./rok), Zegar czasu rzeczywistego, normalnie ± 3 %, faktycznej wartości, dwa urządzenia (wejścia analogowe) 1 %, Wyjścia analogowe przy 25°C |
| Konwersje |
Każdy cykl procesora, Wejścia analogowe
Każdy cykl procesora, Wyjścia analogowe |
| Czas zwłoki |
0,25 ms przeciętnie, wejścia cyfrowe 24 DC (I5-I12), czas opóźn. 0–1
0,02 ms przeciętnie, wejścia cyfrowe 24 DC (I1 - I4), czas opóźn. 0–1 |
| Licznik przyrostowy |
Częstotliwość licznika: ≤ 40 kHz
Przesunięcie sygnału: 90° Wejścia licznika: I1, I2 Wejście referencyjne: I3 Kształt impulsu: Kwadrat Zakres wartości: 32 Bit Wejście przełączników referencyjnych: I4 Liczba wejść liczników: 1 (I1, I2, I3, I4) |
| Wskazanie |
Stan cyfrowych wejść 24 V DC wskazywany na wyświetlaczu LCD
|
| Wejście |
Napięcie (DC)
|
| Prąd wejściowy |
3,3 mA (I9 - I10, przy 24 V DC, przy sygnale 1)
2,2 mA (I11 - I12, przy 24 V DC, przy sygnale 1) 1 mA (wejścia analogowe) 140 mA 3,3 mA (I1 - I6, przy 24 V DC, przy sygnale 1) 2,2 mA (I7 - I8, przy 24 V DC, przy sygnale 1) |
| Impedancja wejściowa |
11,2 kΩ
|
| Rezystancja izolacji |
Zgodnie z EN 50178
|
| Opór obciążenia |
1 kΩ
|
| Zdolność załączania/wyłączania |
3600/360 VA (AC, przy B 300)
28/28 VA (DC, przy R 300) |
| Liczba wejść (analogowych) |
4 (I7, I8, I11, I12)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
12 (24 V DC)
4 (I7, I8, I11, I12, mogą być również używane jako wejścia analogowe) 12 4 (mogą być również używane jako wejścia analogowe) |
| Liczba wyjść |
6 (wyjścia przekaźnikowe)
8 wyjść tranzystorowych Wyjścia przekaźnikowe w grupach po 1 |
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Wyjście |
Napięcie (DC)
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Przełączanie równoległe |
Niedozwolone
|
| Wejścia szybkiego licznika |
≤20 m (długość przewodu, ekranowany)
50 kHz, Częstotliwość licznika 2 (I1, I2) przy bicie 16 lub 1 (I1) przy bicie 32 16/32 bity (zakres wartości) Kwadrat (kształt impulsu) |
| Znamionowa zdolność wyłączania |
300 000 operacji przy AC-15, 250 V AC, 3 A (600 zadz./h)
200 000 operacji przy DC-13, 24 V DC, 1 A (500 zadz./h) |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
300 V
|
| Wyjście przekaźnikowe |
> 500 mA (Zalecane dla obciążenia: 12 V AC/DC)
|
| Zakres sygnału |
0 - 10 V DC, Wejścia analogowe
0 - 10 V DC, Wyjścia analogowe |
| Częstotliwość przełączania |
10 Hz, Wyjścia przekaźnikowe
0,5 Hz, Obciążenie indukcyjne, Wyjścia przekaźnikowe 2 Hz, Obciążenie rezystancyjne/obciążenie lampki, Wyjścia przekaźnikowe |
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
10 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA)
5 A AC, maks. termiczny prąd ciągły cos ϕ = 1 przy B 300 (UL/CSA) 1 A DC, przy R 300 (UL/CSA) 8 A DC, przy 24 V DC (UL/CSA) |
| Odprowadzanie ciepła |
3,4 W
|
| Napięcie wejściowe |
Sygnał 1: < 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, wejścia cyfrowe, 24 V DC)
Sygnał 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, wejścia cyfrowe, 24 V DC) Sygnał 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, wejścia cyfrowe, 24 V DC) Sygnał 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, wejścia cyfrowe, 24 V DC) |
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
24 VDC
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2
≤ 10 ms |
| Rozłączenie galwaniczne |
Izolacja podstawowa: 600 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a siecią easyNet, easyLink W grupach (wyjścia przekaźnikowe) Między wyjściami przekaźnikowymi a zasilaniem: tak Między wejściami analogowymi a interfejsem/kartą pamięci: nie Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 50178: 300 V AC (wyjścia przekaźnikowe) Między wejściami analogowymi a wyjściami: tak Między wyjściami przekaźnikowymi a wejściami: tak Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a wyjściami: tak |
| Zabezpiecz. przekaźn. na wyjściu |
Miniaturowy wyłącznik nadprądowy B16 lub bezpiecznik 8 A (zwłoczny)
|
| Bezpieczne odłączanie |
300 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 50178
300 V AC, Pomiędzy dwoma stykami, Zgodnie z normą EN 50178 |
| Rozmiar wkrętaka |
3,5 × 0,8 mm, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
22-12
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,2/2,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (sztywny AWG) |
22 - 12
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,2/4 mm²
|
| Moment dokręcania |
0,6 Nm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015