Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

256284
Kod modelu: EASY-NT-80

Eaton Moeller® series EASY, kabel połączeniowy do urządzeń sieciowych poprzez easyNet, 2xRJ45, 80cm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, akcesoria, kabel połączeniowy
Numer katalogowy
256284
EAN
4015082562847
Długość/głębokość produktu
800 mm
Wysokość produktu
5 mm
Szerokość produktu
5 mm
Masa produktu
0.027 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA
UL
UL Category Control No.: NRAQ
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M1987
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2258-02
CSA-C22.2 No. 213-M1987
UL 508
Kod modelu
EASY-NT-80

Features & Functions

Cechy
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Odporny na promieniowanie UV
Materiał
E-Cu 58 F21 (zgodnie z DIN 40500 Część 4)

General information

Typ
Kabel sieciowy 0,3 m

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C

Communication

Rodzaj połączenia
Kabel połączeniowy do XC200 do rozdzielacza złącza

Cable

Długość kabla
800 m
Typ przewodu
Pary żył 2 x 0,14 mm², maks. 0,49 mm (żyły miedziane 7 x 0,16 mm²)
Średnica zewnętrzna — przybliżona
4.5 mm
Materiał powłoki zewn.
Inny
Dozwolony promień gięcia, zast. ruch. ze swob. prowadz. — min.
120 mm

Safety

Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Filmy instruktażowe

Modele eCAD

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.