Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wycofany

106405
Kod modelu: EC4P-222-MRAD1

Eaton EC4P, kompaktowy sterownik PLC, 24 V DC, 12DI (z 4AI), 6DO(R), 1AO, ethernet, CAN, wyświetlacz

General specifications

Nazwa produktu
Eaton EC4P, kompaktowy sterownik PLC
Numer katalogowy
106405
EAN
4015081061754
Długość/głębokość produktu
72 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
107.5 mm
Masa produktu
0.38 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
CSA-C22.2 No. 0-M
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 142-M
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
CE
Notatki dotyczące katalogu
Możliwość rozbudowy: Wejścia/wyjścia i systemy magistrali
Kod modelu
EC4P-222-MRAD1

Features & Functions

Cechy
190 otrzymanych bajtów w bloku (PRG interfejs RS232, tryb Master)
Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem
Asynchroniczny, używanie cykliczne, acykliczne typy PDO (tryby pracy urządzenia slave)
Wyposażone w:
Moduł funkcyjny
Moduł wyjść cyfrowych
Biblioteki
Wbudowane złącze Ethernet
Urządzenie standardowe
Moduł wyjść analogowych
Moduł wejść cyfrowych
Moduł komunikacyjny
Inne komponenty
Zasilanie
Urządzenie sterujące
easyNet/CANopen® na wyposażeniu
Monitor
Oprogramowanie inżynierskie
Dokumentacja
Panel sterujący
Wyświetlacz
Moduł wejść analogowych
Jednostka pamięci
Funkcje
Elementy składowe
Napis
Możliwość zastosowania własnego oznaczenia dla EC4-KOMBINACJA-*
Procesor
Infineon XC161

General information

Długość kabla
100 m, nieekranowany, Wejścia cyfrowe 24 V DC
30 m, ekranowany, Wejścia analogowe
Stopień ochrony
IP20
Wyświetlana temperatura — min.
0 °C
Wyświetlana temperatura — maks.
55 °C
Trwałość elektryczna
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 500 W, 115/120 V AC)
25 000 operacji (obciążenie świetlówki 10 × 58 W przy 230/240 V AC, bez kompensacji)
25 000 operacji (obciążenie świetlówki 1 × 58 W przy 230/240 V AC, konwencjonalny, z kompensacją)
25 000 operacji (obciążenie świetlówki 10 × 58 W przy 230/240 V AC, ze statecznikiem elektrycznym)
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 1000 W, 230/240 V AC)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji
10 000 000 operacji (wyjścia przekaźnikowe)
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV (cewka stykowa)
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (-15%/+20% – zasilanie)
20,4 - 28,8 V DC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
300 V
Czas powrotu
100 µs
Rozdzielczość
  • 0,01 V analogowe (wejścia analogowe)
  • 0,01 V DC analogowe (wyjścia analogowe)
  • 0,01 V cyfrowe (wejścia analogowe)
  • 10 bitów (wartość od 0 do 1023, Wejścia analogowe)
  • 10 bitów (wartość od 0 do 1023, cyfrowy, Wyjścia analogowe)
Zabezpieczenie przed zwarciami
16 A, Odporność na zwarcie cos ϕ = 0,5 do 0,7, charakterystyka B16 przy 900 A, Styki, Wyjścia przekaźnikowe
16 A, Odporność na zwarcie cos ϕ = 1, charakterystyka B16 przy 600 A, Styki, Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria użytkowa
Kontrolka pracy B 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
Kontrolka pracy R 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC

Ambient conditions, mechanical

Przyspieszenie stałe
2 g, 57 – 150 Hz, zgodnie z IEC/EN 60068-2-6, wibracje
Stała amplituda
0,15 mm, 10 - 57 Hz, zgodnie z IEC/EN 60068-2-6, Wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowa
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 18 uderzeń

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobieganie za pomocą odpowiednich środków
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., Nr. 142
Wilgotność względna
5–95% (bez kondensacji)

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel sygnałowy
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
2 kV, Kabel zasilania
Wyładowanie stykowe
6 kV, Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
Pola elektromagnetyczne
10 V/m (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-6)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55022)
Klasa B (EN 55011)
Wartość przepięcia
0,5 kV, Kable zasilania, symetryczne, EASY…DC, impulsy mocy (udary), kompatybilność elektromagnetyczna
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), kompatybilność elektromagnetyczna
2 kV, Kable zasilania, symetryczne, EASY...AC, impulsy mocy (udary), EMC

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,2/2,5 mm²
Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG)
22-12
Pojemność złącza (sztywny)
0,2/4 mm²
Pojemność zacisku (sztywny AWG)
22 - 12
Rozmiar wkrętaka
3,5 × 0,8 mm, Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
0,6 Nm

Power supply

Odprowadzanie ciepła
3,4 W
Napięcie wejściowe
Sygnał 1: < 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, wejścia cyfrowe, 24 V DC)
Sygnał 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, wejścia cyfrowe, 24 V DC)
Sygnał 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, wejścia cyfrowe, 24 V DC)
Sygnał 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, wejścia cyfrowe, 24 V DC)
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Napięcie zasilania DC — maks.
24 VDC
Zaniki napięcia
≤ 10 ms
Zgodnie z normą EN 61131-2

Communication

Zakończenie magistrali
Wtyk EASY-NT-R (włącznie z terminatorem 120Ω), pierwsza i ostatnia stacja, CANopen®
Formaty znaków
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
Typ połączenia
RJ45, Interfejs PRG RS232
RJ45, Ethernet
2 x RJ45, 8-biegunowe, CANopen®
Czas cyklu
< 0,3 ms, do 1 k instrukcji (bit, Byte), CPU
Szybkość przesyłania danych
10 MBit/s, 100 m, Ethernet
38,4 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
0,3 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
19,2 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
125 kBit/s przy 125 m, CANopen®
1,2 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
4,8 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
57,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
500 kBit/s przy 25 m, CANopen®
2,4 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
9,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
250 kBit/s przy 60 m, CANopen®
0,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
10 kBit/s przy 1000 m, CANopen®
50 kBit/s przy 300 m, CANopen®
20 kBit/s przy 700 m, CANopen®
Pamięć
256 kB kod pamięci programu
4 kB pamięć wejściowa
4 kB pamięć wyjściowa
16 kB pamięć znaczników
14 segmentów danych pamięci programu o rozmiarze 16 kB
8 kB pamięć przechowywana
Liczba bajtów
190 przesyłanych bajtów (w bloku)
Liczba urządzeń
Maks. 126 (jednostki podrzędne)
Stacja
Do DS 301 V4, Prąd znamionowy styków sterowania, Tryb Slave, Interfejsy
Cykle zapisu pamięci trwałej
10 000 000 000 cykli odczytu-zapisu

Input/Output

Dokładność
2 %, Wyjścia analogowe przy -25°C – 55°C
1 %, Wyjścia analogowe przy 25°C
± 3 %, faktycznej wartości, dwa urządzenia (wejścia analogowe)
± 5 s/dzień (± 0,5 godz./rok), Zegar czasu rzeczywistego, normalnie
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, faktycznej wartości, w obrębie jednego urządzenia (wejścia analogowe)
Konwersje
Każdy cykl procesora, Wejścia analogowe
Każdy cykl procesora, Wyjścia analogowe
Czas zwłoki
0,02 ms przeciętnie, wejścia cyfrowe 24 DC (I1 - I4), czas opóźn. 0–1
0,25 ms przeciętnie, wejścia cyfrowe 24 DC (I5-I12), czas opóźn. 0–1
Licznik przyrostowy
Zakres wartości: 32 Bit
Liczba wejść liczników: 1 (I1, I2, I3, I4)
Kształt impulsu: Kwadrat
Wejścia licznika: I1, I2
Częstotliwość licznika: ≤ 40 kHz
Wejście przełączników referencyjnych: I4
Wejście referencyjne: I3
Przesunięcie sygnału: 90°
Wskazanie
Stan cyfrowych wejść 24 V DC wskazywany na wyświetlaczu LCD
Wejście
Napięcie (DC)
Prąd wejściowy
2,2 mA (I11 - I12, przy 24 V DC, przy sygnale 1)
2,2 mA (I7 - I8, przy 24 V DC, przy sygnale 1)
3,3 mA (I1 - I6, przy 24 V DC, przy sygnale 1)
140 mA
3,3 mA (I9 - I10, przy 24 V DC, przy sygnale 1)
1 mA (wejścia analogowe)
Impedancja wejściowa
11,2 kΩ
Rezystancja izolacji
Zgodnie z EN 50178
Opór obciążenia
1 kΩ
Zdolność załączania/wyłączania
28/28 VA (DC, przy R 300)
3600/360 VA (AC, przy B 300)
Liczba wejść (analogowych)
4 (I7, I8, I11, I12)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (I7, I8, I11, I12, mogą być również używane jako wejścia analogowe)
12
4 (mogą być również używane jako wejścia analogowe)
12 (24 V DC)
Liczba wyjść
8 wyjść tranzystorowych
6 (wyjścia przekaźnikowe)
Wyjścia przekaźnikowe w grupach po 1
Liczba wyjść (analogowych)
1
Wyjście
Napięcie (DC)
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Przełączanie równoległe
Niedozwolone
Wejścia szybkiego licznika
16/32 bity (zakres wartości)
50 kHz, Częstotliwość licznika
≤20 m (długość przewodu, ekranowany)
Kwadrat (kształt impulsu)
2 (I1, I2) przy bicie 16 lub 1 (I1) przy bicie 32
Znamionowa zdolność wyłączania
200 000 operacji przy DC-13, 24 V DC, 1 A (500 zadz./h)
300 000 operacji przy AC-15, 250 V AC, 3 A (600 zadz./h)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
300 V
Wyjście przekaźnikowe
> 500 mA (Zalecane dla obciążenia: 12 V AC/DC)
Zakres sygnału
0 - 10 V DC, Wejścia analogowe
Częstotliwość przełączania
2 Hz, Obciążenie rezystancyjne/obciążenie lampki, Wyjścia przekaźnikowe
10 Hz, Wyjścia przekaźnikowe
0,5 Hz, Obciążenie indukcyjne, Wyjścia przekaźnikowe
Prąd w trybie pracy ciągłej
8 A DC, przy 24 V DC (UL/CSA)
1 A DC, przy R 300 (UL/CSA)
10 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA)
5 A AC, maks. termiczny prąd ciągły cos ϕ = 1 przy B 300 (UL/CSA)

Safety

Rozłączenie galwaniczne
Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a siecią easyNet, easyLink
W grupach (wyjścia przekaźnikowe)
Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a wyjściami: tak
Między wejściami analogowymi a wyjściami: tak
Między wyjściami przekaźnikowymi a zasilaniem: tak
Między wyjściami przekaźnikowymi a wejściami: tak
Między wejściami analogowymi a interfejsem/kartą pamięci: nie
Izolacja podstawowa: 600 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 50178: 300 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Zabezpiecz. przekaźn. na wyjściu
Miniaturowy wyłącznik nadprądowy B16 lub bezpiecznik 8 A (zwłoczny)
Bezpieczne odłączanie
300 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 50178
300 V AC, Pomiędzy dwoma stykami, Zgodnie z normą EN 50178

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.4 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015