Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106830
LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, 1N/O+1N/C, podstawowe, blokada magnetyczna LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
Numer katalogowy
106830
EAN
4015081065905
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.43 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Kod modelu
LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Actuator

Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania
25 N/15 N (wtykanie/wyciąganie)
Typ siłownika
Brak
Siła mechaniczna trzymania
1700 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1600 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk standardowy, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Contacts

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
50 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.13 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Pobór mocy
11 VA przy 230 V AC (uruchamianie elektromechaniczne)
8 VA przy 120 V AC (uruchamianie elektromechaniczne)
8 W przy 24 V DC (uruchamianie elektromechaniczne)
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (Us, do zamka magnetycznego)
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Tolerancja napięcia
0.85 x Us, Wartości załączania i rozłączania
1,1 x Us, Wartości załączania i rozłączania
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Metryczny przepust kablowy
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał izolowany
Cechy
Wymuszone rozłączanie
Rozbudowywalne
Wyposażone w:
Monitorowanie blokady
Typ funkcji przełączania
Przełącznik typu slow-action

General information

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100% (Magnes)
Żywotność
1000000 operacji mechanicznych
Częstotliwość pracy
800 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenia podstawowe z blokadą magnetyczną (zasada otwartego obwodu)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Dokładność powtarzania
0,02 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
  • Łącznik krańcowy
  • Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015