Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

106835
Kod modelu: LS-XNW-ZBZ

Eaton Moeller® series LS, kompensujący element uruchamiający, pod kątem

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LS, kompensujący element uruchamiający
Numer katalogowy
106835
EAN
4015081065950
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
62 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.052 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
Kod modelu
LS-XNW-ZBZ

Features & Functions

Wyposażone w:
Zwiększona tolerancja w kierunku zamykania
Funkcje
Do łączenia z urządzeniami podstawowymi LS-...ZBZ/X
Materiał
Stal nierdzewna

General information

Współczynnik czasu pracy
100%
Model
Element uruchamiający do montażu pionowego
Częstotliwość pracy
800 operacji/godz.
Typ
  • Siłownik
  • Kątowy element uruchamiający z wybiegiem

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk standardowy, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Actuator

Siła mechaniczna trzymania
1700 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1600 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015