Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, 1N/O+1N/C, podstawowe, blokada sprężynowa LS-S11-24DFT-ZBZ/X
| Nazwa produktu |
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
|
| Numer katalogowy |
106829
|
| EAN |
4015081065899
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
37 mm
|
| Masa produktu |
0.43 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA CSA File No.: 012528 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL 508 |
| Kod modelu |
LS-S11-24DFT-ZBZ/X
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Metryczny przepust kablowy
|
| Materiał obudowy |
Plastyk
Materiał izolowany |
| Cechy |
Możliwość rozbudowy
Wymuszone rozłączanie |
| Wyposażone w: |
Pomocniczy mechanizm zwalniający
Monitorowanie blokady |
| Typ funkcji przełączania |
Przełącznik zwłoczny
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Współczynnik czasu pracy |
100% (Magnes)
|
| Żywotność |
1000000 operacji mechanicznych
|
| Częstotliwość pracy |
800 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Urządzenia podstawowe z blokadą sprężynową (zasada zamkniętego obwodu)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Dokładność powtarzania |
0,02 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
|
| Odpowiednie do |
Funkcje bezpieczeństwa
|
| Typ |
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Styk standardowy, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75-1,5) mm² |
| Rozmiar śruby |
PH1, Zacisk śrubowy
|
| Moment dokręcania |
0.9 Nm, Zaciski śrubowe
|
| Pobór mocy |
8 W przy 24 V DC (uruchamianie elektromechaniczne)
8 VA przy 120 V AC (uruchamianie elektromechaniczne) 11 VA przy 230 V AC (uruchamianie elektromechaniczne) |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (Us, do zamka magnetycznego)
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
400 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.8 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Częstotliwość zasilania |
Maks. 400 Hz, Styki
|
| Tolerancja napięcia |
1,1 x Us, Wartości załączania i rozłączania
0.85 x Us, Wartości załączania i rozłączania |
| Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania |
25 N/15 N (wtykanie/wyciąganie)
|
| Typ siłownika |
Brak
|
| Siła mechaniczna trzymania |
1600 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG) 1200 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.13 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.