Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106838
LS-XWA-ZBZ

Eaton Moeller® series LS, element uruchamiający, pod kątem, długa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LS, element uruchamiający
Numer katalogowy
106838
EAN
4015081065981
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.012 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Std. C22.2 nr 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC/EN 60947
Kod modelu
LS-XWA-ZBZ

Siłownik

Siła mechaniczna trzymania
1200 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk standardowy, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Funkcje
Do łączenia z urządzeniami podstawowymi LS-...ZBZ/X
Materiał
Stal nierdzewna

Informacje ogólne

Współczynnik czasu pracy
100%
Model
Element uruchamiający do montażu pionowego
Częstotliwość pracy
800 operacji/godz.
Typ
  • Siłownik
  • Kątowy element uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu