Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107022
DIULM9/21(24VDC)

Zestaw styczników w układzie nawrotnym z serii DIUL Eaton Moeller®, 380 V 400 V: 4 kW, 24 V DC, Praca DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DIUL, kombinacja styczników
Numer katalogowy
107022
EAN
4015081067909
Długość/głębokość produktu
117 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.716 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL Listed
CSA Certified
CSA
UL
Notatki dotyczące katalogu
Urządzenia spełniające normy IE3 są oznaczone odpowiednim logo na opakowaniu.
Kod modelu
DIULM9/21(24VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
6
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.35 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.45 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.5 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
4.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW

Kompatybilność elektromagnetyczna

Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Cechy
Blokada mechaniczna
Funkcje
Zabezpieczenie nawrotne
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Zestawy styczników do silników rozruchowych z dwoma kierunkami obrotów
Rodzaj połączenia
Połączenia śrubowe
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Zestawy styczników
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015