Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112240
CAEE-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Analog input 2 way

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort input interface
Catalog Number
112240
EAN
4015081117987
Product Length/Depth
149.63 mm
Product Height
27.7 mm
Product Width
34.06 mm
Product Weight
0.118 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CAEE-02/01

Dodatkowe informacje

Fitted with:
Bus connection
LED indication
Functions
Input voltage drive
Input current drive

Dostawy

Application
Analog input
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Input Output
Model
Base module

Technical data - electrical

Power supply
Mains

Technical data - mechanical

Built-in installation box depth - min
0 mm
Mounting method
Other
Built-in
Number of inputs
2
Width in number of modular spacings
2
Degree of protection
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.