Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120935
P-SOL30

Eaton Moeller® series P-SOL, rozłącznik izolacyjny, DC, 26 A przy 1000 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Numer katalogowy
120935
EAN
4015081187652
Długość/głębokość produktu
93 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
58 mm
Masa produktu
0.285 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
CE
Kod modelu
P-SOL30

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
30 A
Rezystancja
5 mΩ (wewnętrzny)

Features & functions

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Pokrętło
Projekt
Otwarte
Cechy
Charakterystyka izolowania
Wyposażone w:
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Element blokujący
Tak, opcjonalnie
Liczba biegunów
2-biegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Trwałość elektryczna
1500 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częstotliwość pracy
120 operacji/godz.
Kategoria produktu
Rozdzielnica do systemów fotowoltaicznych
Klasa ochrony
2
Odpowiednie do
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Montaż ścienny
Montaż podłogowy
Wyłącznik główny
Rozłącznik serwisowy
Wyłącznik bezpieczeństwa

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. zdolność załączania zwarc. (Icm)
0,32 kA (do 1000 V DC)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,36 kA

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
18 - 14 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1 - 6) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015