Eaton Moeller® series P-SOL, rozłącznik izolacyjny, DC, 63 A przy 1000 V DC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
120936
|
| EAN |
4015081187669
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
140 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.994 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
IEC/EN 60947-3 |
| Kod modelu |
P-SOL60
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
3.97 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
60 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Rezystancja |
3 mΩ (wewnętrzny)
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Projekt |
Otwarte
|
| Cechy |
Charakterystyka izolowania
|
| Wyposażone w: |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
|
| Element blokujący |
Tak, opcjonalnie
|
| Liczba biegunów |
2-bieg.
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
1 500 operacji
|
| Trwałość mechaniczna |
30 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Częstotliwość pracy |
120 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
Rozdzielnica do systemów fotowoltaicznych
|
| Klasa ochrony |
2
|
| Odpowiednie do |
Instalacja w tablicy rozdzielczej
Montaż na podłożu Montaż natynkowy Wyłącznik główny Rozłącznik serwisowy Wyłącznik bezpieczeństwa |
| Znam. zdolność załączania zwarc. (Icm) |
0,6 kA (do 1000 V DC)
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
1,5 kA
|
| Rozmiar śruby |
2 x M4 x 18, 30 x 130 mm, Śruba montażowa
|
| Pojemność złącza |
1 x (1 - 35) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228
14 - 2 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (1 - 35) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228 |