Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123472
Kod modelu: IZMX16B4-V08F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 4p, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 400 A - 800 A, Fixed, Selective operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123472
EAN
4015081210770
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
23.37 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16B4-V08F

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
800 A

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Fixed
Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.