Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

124346
+IZMX-AS1010

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik sygnalizacyjny WŁ.-WYŁ., 10W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX auxiliary contact block
Numer katalogowy
124346
EAN
4015081219513
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.337 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
+IZMX-AS1010

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Styk pomocniczy

Dostawy

Model
Integrowalny
Cechy specjalne
  • 10 zestyków przełącznych
  • Standardowy styk pomocniczy do sygnalizacji Wł.-Wył.
  • Urządzenie podstawowe zawiera już dwa zestyki przełączne.
  • Możliwe są dwa dodatkowe zestyki przełączne.
Typ
Akcesorium
Używane z
INX40...
IZMX40...

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Znamionowa zdolność wyłączania (obciążenie indukcyjne)
0,25 A (250 V DC)
0,5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC)
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technical data - mechanical

Lamp holder
Brak
Sposób montażu
Inny
Liczba styków przełącznych
10
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.