Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

139534
DILM185A/22(RAC24)

Stycznik DILM serii Eaton Moeller®, 380 V 400 V 90 kW, 2 styki zwierne, 2 styki rozwierne, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, sterowanie AC, połączenia śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Stycznik DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
139534
EAN
4015081363124
Długość/głębokość produktu
158 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
3.54 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068
Notatki dotyczące katalogu
  • Styki według normy EN 50012
  • Testowano także zgodnie z normą AC-3e do 500 V.
  • Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.
  • Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) przy 60°
Kod modelu
DILM185A/22(RAC24)

AC-1/Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
613 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
245 A
Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte)
337 A
Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte)
301 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
287 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
275 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
688 A

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
5.33 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
185 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.1 W

Dane elektryczne

Prąd udarowy
Maks. 30 x Ie (szczyt)
Znam. zdolność wył. przy 1000 V
760 A
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
2250 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
2250 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
2250 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
2250 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
2700 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
220 A przy do 525 V (indyw. kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
133 A przy do 690 V (indyw. kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-3, 1000 V
76 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
185 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
185 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
185 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
185 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
150 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 1000 V
55 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
136 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
136 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
136 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
110 A
Znam. moc robocza przy AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
62 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
110 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
115 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
140 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
41 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
80 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
85 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
96 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
102 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
280 A, FLA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)

Informacje ogólne

Akcesoria
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Kompatybilność elektrom.
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (w trybie pracy kondensatora)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
3000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, z osłoną zacisków lub listwą zaciskową, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchomieniu od przodu (EN 50274)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Odporność na wstrząsy
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Kategoria użytkowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,25 x US maks. – 0,6 x US min., Sterowanie AC
Sterowanie AC: 0,2 x US maks. – 0,4 x US min., Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8-1,15 V AC x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
210 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
180 W, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
210 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
180 W, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
2.6 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
2,1 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
2.6 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
60 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
40 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
125 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
150 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
700 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
800 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
600 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 1000 V
200 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
400 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
315 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 1000 V
160 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
315 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
250 A gG/gL

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
250 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 32 mm, Główne podłączenie
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych, Informacje o blokach zacisków kablowych podano w części dotyczącej parametrów zacisków
Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu)
50 - 185 mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
1/0 - 350 MCM, główne kable
Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu)
50 - 185 mm²
Moment dokręcania
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Szerokość na całej długości
16 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015