Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 320 A 1500VDC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
166407
|
| EAN |
4015081629152
|
| Długość/głębokość produktu |
166 mm
|
| Wysokość produktu |
275 mm
|
| Szerokość produktu |
185 mm
|
| Masa produktu |
7.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC
IEC 60947-3 CCC |
| Kod modelu |
N3-4-320-S15-DC
|
| Funkcje |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Zastosowania fotowoltaiczne Z mechanizmem ryglującym Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny |
| Wartość znamionowa prądu |
320 A
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
N3
|
| Cechy |
Jako wyłącznik awaryjny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik główny Opcjonalny napęd silnikowy Zdalna obsługa za pomocą wyzwalaczy wzrostowych/zdalnego elementu obsługowego |
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
DC switch-disconnector
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
62 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
320 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
320 A
|
| Wart. znam. prądu (Iu) przy 40°C z mostkami łączeniowymi |
320 A
|
| Wart. znam. prądu (Iu) przy 65°C z mostkami łączeniowymi |
320 A
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
320 A (DC 22-A)
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
6,6 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
6.6 kA
|
| Kategoria użytkowa |
DC-22 A
|
| Napięcie znamionowe |
1500 V - 1500 V
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP20
|
| Kolor uchwytu |
W kolorze czarnym
|
| Trwałość mechaniczna |
15 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż na podłożu
Nieruchome Urządzenie wbudowane na stałe Montaż rozłączny Instalacja w rozdzielnicy modułowej |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba przełączników |
1
|
| Cechy specjalne |
|
| Położenia przełącznika |
I, +, 0
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
M10 z tyłu złącza śrubowego Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x) 25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym 35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym |