Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166408
N3-4-400-S15-DC

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 400 A 1500VDC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
166408
EAN
4015081629169
Długość/głębokość produktu
166 mm
Wysokość produktu
275 mm
Szerokość produktu
185 mm
Masa produktu
7.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
IEC 60947-3
CCC
Kod modelu
N3-4-400-S15-DC

Dodatkowe informacje

Funkcje
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Z mechanizmem ryglującym
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Zastosowania fotowoltaiczne

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
400 A
Zastosowanie
  • Open areas
  • Utility buildings
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
N3
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik awaryjny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Zdalna obsługa za pomocą wyzwalaczy wzrostowych/zdalnego elementu obsługowego
Jako rozłącznik główny
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • For DC switching, all 4 contacts must be connected in series. Refer to the information on jumper kit accessories.
  • Supplied as standard: Screw connection
  • box terminal optional.
  • When working with ungrounded systems (e.g., IT), the installation must ensure that a double ground fault will be impossible.
  • Switch can not be combined with plug-in/withdrawable units and/or connection on rear.
  • Lifespan, mechanical: of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release
  • Rated current = rated uninterrupted current: 400 A
  • Values for rated uninterrupted current at 65 °C include jumpers.
Typ
DC switch-disconnector

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
96 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
400 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
400 A
Wart. znam. prądu (Iu) przy 40°C z mostkami łączeniowymi
400 A
Wart. znam. prądu (Iu) przy 65°C z mostkami łączeniowymi
400 A
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Liczba operacji na godzinę — maks.
60
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1500 V
Znamionowy prąd roboczy
400 A (DC 22-A)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
6,6 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
6.6 kA
Kategoria użytkowa
DC-22 A
Napięcie znamionowe
1500 V - 1500 V

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
Kolor uchwytu
W kolorze czarnym
Trwałość mechaniczna
15 000 operacji
Sposób montażu
Montaż na podłożu
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Nieruchome
Montaż rozłączny
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Cechy specjalne
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • For DC switching, all 4 contacts must be connected in series. Refer to the information on jumper kit accessories.
  • Supplied as standard: Screw connection
  • box terminal optional.
  • When working with ungrounded systems (e.g., IT), the installation must ensure that a double ground fault will be impossible.
  • Switch can not be combined with plug-in/withdrawable units and/or connection on rear.
  • Lifespan, mechanical: of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release
  • Rated current = rated uninterrupted current: 400 A
  • Values for rated uninterrupted current at 65 °C include jumpers.
Położenia przełącznika
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M10 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x)
25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x)
35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (taśma miedziana)
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.