Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM–Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny, 4-bieg., 550A, 1500 V DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
168568
|
| EAN |
4015081650545
|
| Długość/głębokość produktu |
166 mm
|
| Wysokość produktu |
275 mm
|
| Szerokość produktu |
185 mm
|
| Masa produktu |
7.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC
IEC 60947-3 CCC |
| Kod modelu |
N3-4-550-S15-DC
|
| Funkcje |
Zastosowania fotowoltaiczne
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny Opcjonalny wyzwalacz napięciowy Z mechanizmem ryglującym |
| Wartość znamionowa prądu |
550 A
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
N3
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
Jako wyłącznik awaryjny Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy Zdalna obsługa za pomocą wyzwalaczy wzrostowych/zdalnego elementu obsługowego Opcjonalny napęd silnikowy |
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Rozłącznik izolacyjny DC
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
182 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
550 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
550 A
|
| Wart. znam. prądu (Iu) przy 40°C z mostkami łączeniowymi |
550 A
|
| Wart. znam. prądu (Iu) przy 65°C z mostkami łączeniowymi |
550 A
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
550 A (DC 22-A)
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
6,6 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
6.6 kA
|
| Kategoria użytkowa |
DC-22 A
|
| Napięcie znamionowe |
1500 V - 1500 V
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP20
|
| Kolor uchwytu |
W kolorze czarnym
|
| Trwałość mechaniczna |
15 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż na podłożu
Instalacja w rozdzielnicy modułowej Montaż rozłączny Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie Nieruchome |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba przełączników |
1
|
| Cechy specjalne |
|
| Położenia przełącznika |
I, +, 0
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika M10 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x)
25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x) Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x) 35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym |