Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169063
DA1-34024FB-A20C

Przemiennik częstotliwości DA1, 480 V AC, 3-fazowy, 27,5 A, IP20, NEMA Inny, FS3, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania, wyświetlacz cyfrowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169063
EAN
4015081655526
Długość/głębokość produktu
204 mm
Wysokość produktu
273 mm
Szerokość produktu
131 mm
Masa produktu
3.5 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 61800-3
UL
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UL 508C
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
RCM
EAC
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Notatki dotyczące katalogu
Rezystory hamowania przypisywane są na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-34024FB-A20C

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
16.63 kVA
Moc pozorna przy 480 V
19.95 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
40 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
297 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
24 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
EtherCAT, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wyświetlacz 7-segmentowy
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Wewnętrzny obwód DC
Jednostka sterująca
Rezystor hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Połączenie z PC
Tranzystor hamowania
Falownik IGBT
Wielkość ramy
FS3
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
PROFINET IO
CAN
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
MODBUS
PROFIBUS
DeviceNet
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97,3% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
120 W przy 25% prądu i 0% prędkości
120 W przy 25% prądu i 50% prędkości
130 W przy 50% prądu i 0% prędkości
160 W przy 50% prądu i 50% prędkości
212 W przy 50% prądu i 90% prędkości
232 W przy 100% prądu i 0% prędkości
290 W przy 100% prądu i 50% prędkości
355 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
27.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
1,55 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
36 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
24 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
11 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
40 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 - 16 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
21.7 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
21 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP

Eksport specyfikacji produktu